chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q4XTULAF500-Q8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
Q4XTULAF500-Q8
Bestel-ID 3802875
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP68, IP69
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
500
Functie
Naderingsschakelaar
Optische resolutie (mm)
1
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
43.5 x 18 x 57.5 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Max. reikwijdte (mm)
500
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 669,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q4XTULAF500-Q8
Artikel totaal
€ 669,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support