chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DF-G3LIR-PS-2M-C1 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
DF-G3LIR-PS-2M-C1
Bestel-ID 3802856
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Meetprincipe
optisch
Functie
Lichtgeleidersensor
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
79.3 x 10 x 33 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Lichtgeleidersensor
Uitgangsfunctie
PNP
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
DF-G3LIR-PS-2M-C1
Op voorraad
Lijstprijs
€ 375,30
Artikel totaal
€ 375,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support