chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS18EK6EQ8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QS18EK6EQ8
Bestel-ID 3802819
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
20000
Functie
Eenrichtingssensor
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
31 x 15 x 35 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
20000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 83,20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS18EK6EQ8
Artikel totaal
€ 83,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support