chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS18EK6LPQ7 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QS18EK6LPQ7
Bestel-ID 3802816
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
3500
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Bouwgrootte
31 x 15 x 35 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
3500
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS18EK6LPQ7
Op voorraad
Lijstprijs
€ 106,65
Artikel totaal
€ 106,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support