chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
T18-2VPFF75-Q8 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
T18-2VPFF75-Q8
Bestel-ID 3802664
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP68, IP69
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
T18-2VPFF75-Q8
Op voorraad
Lijstprijs
€ 135,00
Artikel totaal
€ 135,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support