chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS18K6AF250Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QS18K6AF250Q
Bestel-ID 3802458
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 164,45
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
250
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
21.1 x 15 x 34.5 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
250
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS18K6AF250Q
Artikel totaal
€ 164,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support