chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LTF24IC2LDQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
LTF24IC2LDQ
Bestel-ID 3801449
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.054,80
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Spuitgegoten zinklegering
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
24000
Functie
Naderingsschakelaar
Optische resolutie (mm)
3
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
77 x 26 x 56 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
24000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
LTF24IC2LDQ
Artikel totaal
€ 1.054,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support