chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LE250KQP | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
LE250KQP
Bestel-ID 3097764
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.082,40
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Spuitgegoten zinklegering
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
400
Functie
Naderingsschakelaar
Optische resolutie (mm)
0.2
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
56 x 26 x 60 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
400
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
LE250KQP
Artikel totaal
€ 1.082,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support