chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DF-G3-KD-Q5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
DF-G3-KD-Q5
Bestel-ID 3097710
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Schakelelementfunctie
2 x N.O.
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig
Medium
vloeistoffen, Stortgoed
Detectietype
contactloos, in contact met het medium
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Meetprincipe
optisch
Functie
Lichtgeleidersensor
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
79.3 x 10 x 33 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Uitgangsfunctie
PNP
Functie
Lichtgeleidersensor
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 289,90
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Niveausensoren
DF-G3-KD-Q5
Artikel totaal
€ 289,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support