chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LE250DC1QP | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
LE250DC1QP
Bestel-ID 3095394
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig
Beschermingsgraad
IP67
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Spuitgegoten zinklegering
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
400
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Functie
Naderingsschakelaar
Optische resolutie (mm)
0.2
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
56 x 26 x 60 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
400
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
LE250DC1QP
Op voorraad
Lijstprijs
€ 1.026,10
Artikel totaal
€ 1.026,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support