chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q26NLUMQ5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
Q26NLUMQ5
Bestel-ID 3095144
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
30
Functie
Inspectiesensor
Lichtsoort
UV
Bouwgrootte
25 x 14 x 42 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
UV
Functie
Inspectiesensor
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
30
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 678,40
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q26NLUMQ5
Artikel totaal
€ 678,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support