chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LE550D W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
LE550D W/30
Bestel-ID 3094199
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Spuitgegoten zinklegering
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
1000
Functie
Naderingsschakelaar
Optische resolutie (mm)
1
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
56 x 26 x 60 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
1000
Op voorraad
Lijstprijs
€ 777,10
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
LE550D W/30
Artikel totaal
€ 777,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support