chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
M18-3NAES-Q8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
M18-3NAES-Q8
Bestel-ID 3092560
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 66,30
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Vernikkeld messing
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
25000
Functie
Eenrichtingssensor
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Eenrichtingssensor
Max. reikwijdte (mm)
25000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
M18-3NAES-Q8
Artikel totaal
€ 66,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support