chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DF-G2IR-PS-Q7 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
DF-G2IR-PS-Q7
Bestel-ID 3092513
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Functie
Lichtgeleidersensor
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
79.3 x 10 x 33 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Lichtgeleidersensor
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Lijstprijs
€ 262,40
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
DF-G2IR-PS-Q7
Artikel totaal
€ 262,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support