chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Metend lichtgordijn
MAR1232NX485Q
Bestel-ID 3087737
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 915,20
Artikel totaal
€ 915,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.O.
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
0.15
Certificaten
CE, cULus erkend
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
RS485
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
6100
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
295
Optische resolutie (mm)
9.5
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
38.1 x 38.1 x 384 mm
Aantal stralen
32
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
lichtgordijn
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
6100
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
MAR1232NX485Q