chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
MAE3032Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Metend lichtgordijn
MAE3032Q
Bestel-ID 3087730
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Kabellengte (m)
0.15
Certificaten
CE, cULus erkend
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
6100
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
752
Optische resolutie (mm)
9.5
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
38.1 x 38.1 x 841 mm
Aantal stralen
80
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
lichtgordijn
Max. reikwijdte (mm)
6100
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.152,00
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
MAE3032Q
Artikel totaal
€ 1.152,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support