chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
DF-G2W-PS-Q7
Bestel-ID 3087620
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 256,10
Artikel totaal
€ 256,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
DF-G2W-PS-Q7
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Functie
Lichtgeleidersensor
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
79.3 x 10 x 33 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
wit
Functie
Lichtgeleidersensor
Uitgangsfunctie
PNP
Contacteer Support