chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
QS30ARXSH2O | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QS30ARXSH2O
Bestel-ID 3083301
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O., lichtschakelend
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Max. reikwijdte (mm)
8000
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
54.3 x 22 x 53 mm
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
8000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 286,00
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS30ARXSH2O
Artikel totaal
€ 286,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support