chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SB12APRQ3 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
SB12APRQ3
Bestel-ID 3081991
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
N.O., lichtschakelend
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
1500
Functie
Eenrichtingssensor
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
1500
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 56,70
Artikel totaal
€ 56,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SB12APRQ3
Contacteer Support