chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS18WE | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
QS18WE
Bestel-ID 3079603
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
20000
Functie
Eenrichtingssensor
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
31 x 15 x 35 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Eenrichtingssensor
Max. reikwijdte (mm)
20000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS18WE
Op voorraad
Lijstprijs
€ 95,85
Artikel totaal
€ 95,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support