chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLM180P6Q | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
SLM180P6Q
Bestel-ID 3079215
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
sleufsensor
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Spuitgietzink vernikkeld
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Max. reikwijdte (mm)
180
Functie
sleufsensor
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
140 x 12 x 202 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
sleufsensor
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
180
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SLM180P6Q
Op voorraad
Lijstprijs
€ 286,40
Artikel totaal
€ 286,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support