chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS30RRXH2OQ5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
QS30RRXH2OQ5
Bestel-ID 3079178
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O., donkerschakelend
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Max. reikwijdte (mm)
4000
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
51.5 x 22 x 57 mm
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
4000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 297,00
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS30RRXH2OQ5
Artikel totaal
€ 297,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support