chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
M12NRQ5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
M12NRQ5
Bestel-ID 3078243
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP68
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Vernikkeld messing
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Max. reikwijdte (mm)
5000
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
M12 x 1
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
5000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 144,35
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
M12NRQ5
Artikel totaal
€ 144,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support