chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q20NLVQ5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
Q20NLVQ5
Bestel-ID 3078196
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig
Beschermingsgraad
IP67
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Max. reikwijdte (mm)
6000
Uitgangsfunctie
NPN
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
20 x 12 x 32 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
6000
Op voorraad
Lijstprijs
€ 122,85
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q20NLVQ5
Artikel totaal
€ 122,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support