chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q20PDLQPMA | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
Q20PDLQPMA
Bestel-ID 3078165
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Max. reikwijdte (mm)
800
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
20 x 12 x 32 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
800
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q20PDLQPMA
Op voorraad
Lijstprijs
€ 151,20
Artikel totaal
€ 151,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support