chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q20NDXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
Q20NDXL
Bestel-ID 3078153
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Max. reikwijdte (mm)
1500
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
20 x 12 x 32 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
1500
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q20NDXL
Op voorraad
Lijstprijs
€ 113,40
Artikel totaal
€ 113,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support