chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
M12NLVQPMA | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
M12NLVQPMA
Bestelnummer 3077742
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Pijp
Beschermingsgraad
IP67, IP68
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Vernikkeld messing
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Max. reikwijdte (mm)
2500
Uitgangsfunctie
NPN
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
M12 x 1
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
2500
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 160,65
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
M12NLVQPMA
Artikel totaal
€ 160,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag