chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
M12NFF25 W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
M12NFF25 W/30
Bestel-ID 3077213
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP68
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Vernikkeld messing
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Max. reikwijdte (mm)
25
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
M12 x 1
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
25
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
M12NFF25 W/30
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 193,55
Artikel totaal
€ 193,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support