chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
M12NLP W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
M12NLP W/30
Bestel-ID 3077207
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP68
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Vernikkeld messing
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Max. reikwijdte (mm)
1500
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Bouwgrootte
M12 x 1
Eigenschappen
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
1500
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 150,95
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
M12NLP W/30
Artikel totaal
€ 150,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support