chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
M12NRQ8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
M12NRQ8
Bestel-ID 3077201
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP68
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
NPN
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Vernikkeld messing
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Max. reikwijdte (mm)
5000
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
M12 x 1
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
5000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
M12NRQ8
Op voorraad
Lijstprijs
€ 118,80
Artikel totaal
€ 118,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support