chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
M12NFF50Q8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
M12NFF50Q8
Bestel-ID 3077197
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP68
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
NPN
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Vernikkeld messing
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Max. reikwijdte (mm)
50
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
M12 x 1
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
50
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 161,20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
M12NFF50Q8
Artikel totaal
€ 161,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support