chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
M12ND | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
M12ND
Bestel-ID 3077180
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Pijp
Beschermingsgraad
IP67, IP68
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Vernikkeld messing
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Max. reikwijdte (mm)
400
Uitgangsfunctie
NPN
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
M12 x 1
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
400
Op voorraad
Lijstprijs
€ 122,85
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
M12ND
Artikel totaal
€ 122,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support