chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
DS18VN6LPW W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
DS18VN6LPW W/30
Bestel-ID 3076757
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
NPN
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
3000
Functie
Retro-reflectieve sensor
Bouwgrootte
31.1 x 15 x 47.9 mm
Eigenschappen
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
3000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 145,75
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
DS18VN6LPW W/30
Artikel totaal
€ 145,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support