chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DS18VN6FF50 W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
DS18VN6FF50 W/30
Bestel-ID 3076749
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Beschermingsgraad
IP67
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
50
Uitgangsfunctie
NPN
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Functie
Naderingsschakelaar
Bouwgrootte
31.1 x 15 x 47.9 mm
Eigenschappen
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
50
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 153,20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
DS18VN6FF50 W/30
Artikel totaal
€ 153,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support