chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DS186E W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
DS186E W/30
Bestel-ID 3076746
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 89,00
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
20000
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
31.1 x 15 x 47.9 mm
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Max. reikwijdte (mm)
20000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
DS186E W/30
Artikel totaal
€ 89,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support