chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DS18VP6LPQ5 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
DS18VP6LPQ5
Bestel-ID 3076557
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
3500
Functie
Retro-reflectieve sensor
Bouwgrootte
31.1 x 15 x 47.9 mm
Eigenschappen
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
3500
Op voorraad
Lijstprijs
€ 142,40
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
DS18VP6LPQ5
Artikel totaal
€ 142,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support