chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DS18VN6FF50Q8 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
DS18VN6FF50Q8
Bestel-ID 3076536
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
NPN
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
50
Functie
Naderingsschakelaar
Bouwgrootte
31.1 x 15 x 59.9 mm
Eigenschappen
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
50
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 149,55
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
DS18VN6FF50Q8
Artikel totaal
€ 149,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support