chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DS18VP6R | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
DS18VP6R
Bestel-ID 3076531
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
20000
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
31.1 x 15 x 47.9 mm
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
20000
Op voorraad
Lijstprijs
€ 105,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
DS18VP6R
Artikel totaal
€ 105,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support