chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
M18SP6FF25QPMA | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
M18SP6FF25QPMA
Bestel-ID 3075903
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69
Schakelelementfunctie
aansluitprogrammeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Pijp
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
25
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
M18 x 1
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
25
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 295,25
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
M18SP6FF25QPMA
Artikel totaal
€ 295,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support