chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
EA5E2400Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Metend lichtgordijn
EA5E2400Q
Bestel-ID 3075434
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 3.457,20
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
4000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
2400
Optische resolutie (mm)
5
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
45.2 x 36 x 2478 mm
Aantal stralen
480
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
lichtgordijn
Max. reikwijdte (mm)
4000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
EA5E2400Q
Artikel totaal
€ 3.457,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support