chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
EA5R1200NIXMODQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Metend lichtgordijn
EA5R1200NIXMODQ
Bestel-ID 3075418
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.O.
Uitgangsfunctie
NPN/analoge uitgang
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS485
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
4000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
1200
Optische resolutie (mm)
5
Bouwgrootte
45.2 x 36 x 1278 mm
Aantal stralen
240
Eigenschappen
Functie
lichtgordijn
Uitgangsfunctie
NPN/analoge uitgang
Max. reikwijdte (mm)
4000
Op voorraad
Lijstprijs
€ 2.035,20
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
EA5R1200NIXMODQ
Artikel totaal
€ 2.035,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support