chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
QS18VP6DQ1
Bestel-ID 3075382
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 131,85
Artikel totaal
€ 131,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS18VP6DQ1
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
450
Functie
Naderingsschakelaar
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
0.0 x 0.0 x 0.0 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Naderingsschakelaar
Max. reikwijdte (mm)
450