chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS18VP6FQPMA | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QS18VP6FQPMA
Bestel-ID 3075200
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Meetprincipe
optisch
Functie
Lichtgeleidersensor
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
36.9 x 15 x 35 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Lichtgeleidersensor
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Lijstprijs
€ 149,85
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS18VP6FQPMA
Artikel totaal
€ 149,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support