chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
R58ECRGB2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
R58ECRGB2
Bestel-ID 3075041
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 544,00
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Spuitgegoten zinklegering
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
10
Functie
Inspectiesensor
Brandpuntsafstand (mm)
10
Lichtsoort
RGB
Bouwgrootte
80.1 x 30 x 58.9 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
RGB
Functie
Inspectiesensor
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
10
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
R58ECRGB2
Artikel totaal
€ 544,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support