chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLM50B6QPMA | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
SLM50B6QPMA
Bestel-ID 3075030
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
sleufsensor
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Spuitgietzink vernikkeld
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Max. reikwijdte (mm)
50
Functie
sleufsensor
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
80 x 12 x 82 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
sleufsensor
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
50
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
SLM50B6QPMA
Op voorraad
Lijstprijs
€ 302,40
Artikel totaal
€ 302,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support