chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q12AP6RQ3 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
Q12AP6RQ3
Bestel-ID 3074930
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
2000
Functie
Eenrichtingssensor
Bouwgrootte
12.4 x 8 x 26.6 mm
Eigenschappen
Functie
Eenrichtingssensor
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
2000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 95,85
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
Q12AP6RQ3
Artikel totaal
€ 95,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support