chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS18VP6LLPQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QS18VP6LLPQ
Bestel-ID 3073243
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
10000
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Bouwgrootte
31 x 15 x 35 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood gepolariseerd
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
10000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 224,90
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS18VP6LLPQ
Artikel totaal
€ 224,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support