chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS30E W/30' | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QS30E W/30'
Bestel-ID 3073203
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
60000
Functie
Eenrichtingssensor
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
35 x 22 x 49 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Functie
Eenrichtingssensor
Max. reikwijdte (mm)
60000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS30E W/30'
Op voorraad
Lijstprijs
€ 113,40
Artikel totaal
€ 113,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support