chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
D10AFP W/30 | TURCK - Your Global Automation Partner
Foto-elektrische sensor
D10AFP W/30
Bestel-ID 3073119
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
9
Bouwvorm
Rechthoekig
Beschermingsgraad
IP50
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Functie
Lichtgeleidersensor
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
68.1 x 10 x 35.9 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Lichtgeleidersensor
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 196,45
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
D10AFP W/30
Artikel totaal
€ 196,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support