chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS30LVQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Foto-elektrische sensor
QS30LVQ
Bestel-ID 3073094
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 130,00
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
12000
Functie
Retro-reflectieve sensor
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
35 x 22 x 57 mm
Eigenschappen
Lichtsoort
rood
Functie
Retro-reflectieve sensor
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Max. reikwijdte (mm)
12000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Opto-elektronische sensoren
QS30LVQ
Artikel totaal
€ 130,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support